You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10669

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Cablu prelungitor cu stecher tip valva

E10669

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Aplicatie
Execuţie cu amplificator
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 12...40 DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 65
Date mecanice
Materiale TPU
Material turnat TPU
Material piuliţă alama, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică - mufa
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată
Conectare electrică
Racord Cablu: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²
Conectare electrică - Conector mama
Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată