You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10644

Cabluri de conectare cu mufa

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10644

ADOGH040VAS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: EVC002 Comparație produse: E10644 / EVC002 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC/DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Dimensiuni [mm] 15 x 15 x 47
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă inox(1.4305 / 303)
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)