Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PA 6.6 |
---|---|
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Racord | Cablu: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |