Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 25 x 13 x 42 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | ZnAl / Ni |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: ZnAl / Ni |
---|