Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 29 x 15 x 44 |
---|---|
Materiale | PA 6.6 |
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 7 m, PUR, portocaliu, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Aluminiu |
---|