Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Materiale | PA 6.6 |
Material turnat | PA 6.6 |
Material piuliţă | POM |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PVC, galben, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: POM |
---|