You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10546

Cabluri de conectare cu mufa

E10546

ADOAF032ZDS0002A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10546

ADOAF032ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Clasa de protectie III
Iesiri
Model electric PNP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Dimensiuni [mm] 17 x 10 x 26
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune