Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² |
Racord | Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată |
---|