You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10495

Cabluri de conectare cu mufa

E10495

ADOAH040ZDS0005A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10495

ADOAH040ZDS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC/DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată