You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10493

Cabluri de conectare cu mufa

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10493

ADOAH040ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: EVC004 Comparație produse: E10493 / EVC004 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC/DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Materiale PUR
Material turnat PUR
Material piuliţă Zinc turnat sub presiune, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată