Tensiune de lucru [V] | 10...60 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 4 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Numarul de porturi splitter box | 2 |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 0,77 m, PUR / PVC, negru, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |
Racord | Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|