Aplicatie | zona Ex 1 |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 15 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Capacitanta interna Max. [nF] | 0,49 |
---|---|
Inductanta interna Max. [µH] | 10 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU albastru |
Material turnat | TPU, albastru |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Cablu: 5 m, PUR / PVC, albastru, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, albastru; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|