Tensiune de lucru [V] | < 125 AC / < 150 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PBT |
---|---|
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,5 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: alama, nichelată |
---|