Tensiune de lucru [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
---|