Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | TPU |
---|---|
Material turnat | TPU |
Material piuliţă | alama, nichelată |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |
Racord | Cablu: 0,6 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm |