Caracteristici speciale | fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Fără silicon | da |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | II |
Curent total Max. pe modul/slot [A] | 4 |
Curent total Max. [A] | 12 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -15...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiale | TPU |
Material turnat | TPU |
Numarul de porturi splitter box | 4 |
Tip conector | M12 |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Racord | Conector: 4 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm |
---|