Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 18 x 18 x 46 |
---|---|
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 4...6 mm |
Racord | Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PBT; Blocare: PA |
---|