Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Materiale | PUR |
---|---|
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată |
---|