You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10224

Cabluri de conectare cu mufa

E10224

ADOAH042MSS0002A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10224

ADOAH042MSS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: EVC007 Comparație produse: E10224 / EVC007 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Iesiri
Model electric PNP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Dimensiuni [mm] 27 x 15 x 39
Materiale TPU transparent
Material turnat TPU, transparent
Material piuliţă alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată