Caracteristici speciale | Fara Halogen |
---|
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Clasa de protectie | III |
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Materiale | TPU transparent |
---|---|
Material turnat | TPU, transparent |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: Legătură opritor |
---|