Tensiune de lucru [V] | < 60 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 33 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, negru, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR |
---|