Caracteristici speciale | Adecvat portcablu |
---|
Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Curent total Max. [A] | 4; (40° C) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Aprobare UL |
|
---|
Greutate [g] | 88,1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiuni [mm] | 14,5 x 14,5 x 42,5 | ||||||||
Materiale | TPU | ||||||||
Material turnat | TPU | ||||||||
Material piuliţă | alama, nichelată | ||||||||
Adecvat portcablu | da | ||||||||
Adecvat portcablu |
|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC, galben, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Racord | Conector: 1 x 1/2", drept; codificare: C; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată |
---|