You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10142

Cabluri de conectare cu mufa

E10142

ADOAH040MSS0005A03

Cabluri de conectare cu mufa

E10142

ADOAH040MSS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Date electrice
Tensiune de lucru [V] < 250 AC / < 300 DC
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -25...90
Protectie IP 67
Date mecanice
Dimensiuni [mm] 27 x 15 x 39
Materiale TPU
Material turnat TPU
Material piuliţă alama, nichelată
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Cablu: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată