Tensiune de lucru [V] | < 250 AC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...85 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Greutate [g] | 15,2 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 36 x 20 x 30 |
Materiale | PBT |
Material turnat | PBT |
Material piuliţă | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale cu surub: ...0,5 mm²; Presetupa: PG 7 |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: B; Corp turnat: PBT; Blocare: PA |
---|