Tensiune de lucru [V] | 10...55 DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...90 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Dimensiuni [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Materiale | PUR |
Material turnat | PUR |
Material piuliţă | PUR |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Cablu: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: PUR |
---|