You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. E10090

Conector demontabil mama

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Conector demontabil mama

E10090

SDOAH042PLSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: E11510 Comparație produse: E10090 / E11510 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
Date electrice
Tensiune de lucru [V] 10...30 DC
Iesiri
Model electric PNP
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] -30...80
Protectie IP 65
Date mecanice
Dimensiuni [mm] 20 x 34 x 32
Materiale PA
Material turnat PA
Material piuliţă PA
Afisaj / elemente de operare
Display
Stare de funcţionare 1 x LED, galben
Operare 1 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
terminale: ...0,5 mm²; Presetupa: PG 7
Conectare electrică - Conector mama
Racord Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA