Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | NPN |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Dimensiuni [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | PA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,5 mm²; Presetupa: PG 7 |
Racord | Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA |
---|