Tensiune de lucru [V] | 20...250 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 65,2 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...1,5 mm²; Invelis cablu: Ø 5...11 mm |
Racord | Conector: 1 x Ø 28 mm, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA |
---|