Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|
Model electric | PNP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -30...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Dimensiuni [mm] | 48 x 30 x 65 |
---|---|
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | PA |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...1,5 mm²; Presetupa: PG 9 |
Racord | Conector: 1 x Ø 28 mm, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA |
---|