Execuţie | cu manşon de reducţie |
---|
Greutate [g] | 34,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 40 x 44 x 20 |
Diametru interior [mm] | 20 |
Materiale | PBT |
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|