Tensiune de lucru [V] | < 250 AC/DC |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...90 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Materiale | PA |
---|---|
Material turnat | PA |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø ...6,5 mm |
Racord | Conector: 1 x valve de tip C DIN, cu cot; Corp turnat: PA |
---|