Aplicatie | Conectare la circuite electrice certificate cu securitate intrinseca |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 65 |
Certificare | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Marcaj ATEX | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Greutate [g] | 35,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 25 x 25 x 56 |
Materiale | PA |
Material turnat | PA |
Material piuliţă | PA |
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm |
Racord | Conector: 1 x M18, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: PA |
---|