Dimensiuni [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplicatie | evaluarea universală şi afişarea pentru toate mărimile fizice care se pot deduce din seriile de impulsuri |
---|
Frecventa AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Consum de energie [mA] | 100 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 4; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
Sarcina max. [Ω] | 270 |
Iesire analogica in tensiune [V] | -10...10 |
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 65 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 352 |
---|---|
Tip montare | panou decupaj: 91 x 43 mm |
Dimensiuni [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Racord | terminale cu surub: |
---|