Aplicatie | afisarea semnalelor standard analogice; e.x. Senzor de presiune, senzor de temperatura sau debitmetre |
---|
Frecventa AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 33...58 |
Tensiune de lucru [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Consum de energie [mA] | 110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V) |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 24; (±15 %, 150 mA; Protectie la scurt circuit) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari analogice: 2 |
---|
Numar de intrari analogice | 2 |
---|
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20 |
---|---|
Iesire analogica in tensiune [V] | 0...10 |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...70 |
Protectie | IP 65; (frontal) |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 552 |
---|---|
Materiale | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Racord | terminale cu surub, DC: 10 x ...1,5 mm² |
---|