- Produse
- Monitorizarea stării
- Semnalizare și afișare
- Benzi LED pentru iluminare si semnalizare
- DV1101
Bandă LED RGBW
DV1101
LED-Stripe-RGBW-transp-250mm-cl
Bandă LED RGBW
DV1101
LED-Stripe-RGBW-transp-250mm-cl
- LED-urile de culoare roșu, verde, albastru și alb pot fi activate prin conexiuni individuale
- Extremely robust, fully potted design with protection rating IP 68
- Instalare îndoită sau dreaptă
- LED-uri puternice pentru un randament ridicat de lumină
Aplicatie
Caracteristici speciale | Fara Halogen; contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | conditiile de semnalizare a masinii |
Date electrice
Tensiune de lucru [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 24; (conform SELV/PELV) | |
Consum de energie [mA] | 360 | |
Temperatura de culoare [K] | 7500 | |
Flux luminos [lm] | roşu: 184,96; verde: 572; albastru: 116; alb: 768,32 | |
Instrucțiune privind fluxul luminos [lm] |
|
|
Tip. pe viata [h] | 30000 |
Intrări
Circuitul intrarilor digitale | 24 V PNP |
---|
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...45 |
---|---|
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 4000 |
Protectie | IP 68 |
Grad de contaminare | 2 |
Teste / certificari
Certificare | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Date mecanice
Greutate [g] | 53,1 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 265 x 14,2 x 4,5 |
Materiale | TPU |
Material de etansare | FKM |
Afisaj / elemente de operare
Display |
|
---|
Observaţii
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conectare electrică
Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Conector: M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanşare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm |
diagrame si grafice
|
|
---|