Tensiune de lucru [V] | 24 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 700 |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Frecventa de operare este activa prin setarea standardului de comunicare in Singapore) |
Conexiuniile antenei | 4; (TNC invers) |
RFID standard | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Puterea de transmisie ERP [mW] | 2000 |
Impedanta [Ω] | 50 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de intrari digitale: 2; Numar de iesiri digitale: 2 |
---|
Numar de intrari digitale | 2 |
---|
Numar de iesiri digitale | 2 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500 |
Optiuni de parametrizare | Software |
---|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | TCP/IP |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...55 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...85 |
Protectie | IP 65 |
Greutate [g] | 3013 |
---|---|
Capsula | rectangular |
Dimensiuni [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiale | Acoperire de protecţie: Material plastic; Capsula: Aluminiu; Mufa TNC: Alamă / PTFE; Legătură cu ştecher: alama / plastic |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 1 x M12; codificare: A |
Conector: 1 x M12; codificare: D |
Conector: 1 x M12; codificare: A |