Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; China; Coreea de Sud; Japonia; Taiwan; Singapore; Malaezia; India | |
---|---|---|
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 500 |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
RFID standard | ISO 15693 |
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 100; (max.) |
---|
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 600 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 850 | ||||||
Nota privind distanta de scriere/citire |
|
||||||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Protocol | EtherNet/IP |
---|---|
Tipul de uzura | transmisia datelor |
Protocol | TCP/IP | |||
---|---|---|---|---|
Setari din fabricatie |
|
|||
Tipul de uzura | setarea parametrilor; transmisia datelor |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||
MTTF [ani] | 130 |
Greutate [g] | 640,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 113 x 118,5 x 50 |
Materiale | PBT / PC; Oţel inox; Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
ETH1 / ETH2 | Conector: 2 x M12; codificare: D |
---|
PWR | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|