Aplicatie | pentru până la 4 capete de citire/scriere de tip ANT41x/ANT51x |
---|
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 3000 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 4 |
---|
Numar de iesiri digitale | 4 |
---|---|
Max. Sarcina de curent per ieşire [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) |
Interfata de comunicatie | Ethernet |
---|
Transmisie standard | 10Base-T; 100Base-TX |
---|---|
Rata de transmisie | 10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protocol | MQTT JSON |
Tipul de uzura | transmisia datelor; setarea parametrilor |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -20...85 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||
---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 395,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 115 x 46,2 x 85 |
Materiale | partea superioara: PA Grivory GV5H portocaliu; partea superioara: TPE; Partea inferioară: GD-AlSi12 |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
IO 1...4 | Conector: 4 x M12; codificare: A |
---|
Port 1/2 | Conector: 2 x M12; codificare: D |
---|
AUX | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|