Aplicatie | detectarea obiectelor pe echipamentele de transport | |
---|---|---|
Aprobare radio pentru | SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan; India; China; Israel | |
Notă privind omologarea radio |
|
Tensiune de lucru [V] | 9...32 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 150; (24 V) |
Clasa de protectie | III |
Frecvenţă de lucru [MHz] | 13,56 |
Distanta scriere /citire unitate frontala [mm] | 900 | |||
---|---|---|---|---|
Distanta write/citire unitate laterala [mm] | 1200 | |||
Distanţa la ID-TAG [mm] |
|
Interfata de comunicatie | CAN |
---|---|
Protocol | CANopen |
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -25...80 |
Protectie | IP 67 |
Rezistenţă la şoc |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 458,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiale | PBT; PC; Oţel inox |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x M12; codificare: A |