Dimensiuni [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Aplicatie | sistem de evaluare a impulsului cu microprocesor pentru monitorizare, patinare si sincronizare; evaluarea diferentelor de impuls |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 27 |
Toleranta tensiune nominala [%] | < 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 20...10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Consum de energie [W] | 3 |
Energie auxiliara pentru senzori DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri pe releu: 2 |
---|
Numar de iesiri pe releu | 2 |
---|---|
Solicitabilitate contact | 6 A (250 V AC); B300, R300 |
Domeniu de masura [Hz] | 0,1...400 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Protectie | IP 50 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 377,5 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
---|
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |