Tensiunea nominala AC [V] | 400 / 480 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 323...552 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 12 |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 0,2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 20,8 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 17,8 |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 500 |
Putere de iesire (varf) [W] | 1000 |
Factorul de putere (tensiune nominala 400 V AC / 50 Hz) | 0,94 |
Factorul de putere (tensiune nominala 480 V AC / 50 Hz) | 0,95 |
Numar de circuite de iesire | 4 |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 400 V AC / 60 Hz) [A] | 2,1 |
Varf de curent la pornire (tensiune nominala 480 V AC / 50 Hz) [A] | 2 |
Eficienta (tensiune nominala 400 V AC / 60 Hz) [%] | 94,2 |
Eficienta (tensiune nominala 480 V AC / 50 Hz) [%] | 94 |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 24 |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 24 |
Curent de intrare (tensiune nominala 400 V AC / 60 Hz) [A] | 1,1 |
Curent de intrare (tensiune nominala 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,9 |
Total capacitate sarcina [mF] | 12,5 |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (umiditatea relativa) |
Inaltime deasupra nivelului marii Max. [m] | 5000 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Grad de contaminare | 3 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la socuri repetate |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
Greutate [g] | 1558,8 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 182 x 183 x 59 |
Materiale | Capsula: Aliaj aluminiu; Capac carcasa: PC; Şuruburi: oţel brunat |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Conector: 2 x M12; codificare: L; Blocare: alama |
Conector: 1 x 7/8"; Blocare: alama |
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|