Tensiunea nominala AC [V] | 400...500 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Tensiune de intrare DC [V] | 450...820 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 340...576 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 80 |
Timp de intarziere la pornire [s] | < 80 |
Tensiune de iesire [V] | reglabil |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 20 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [%] | 0,1 |
Conductanta termica [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 58 |
Greutate [g] | 1810,6 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Materiale | Aluminiu |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: 1,5...6 mm² |
---|