Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Tensiune de intrare DC [V] | 105...370 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 90...260 |
Clasa de protectie | I |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 3 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 1 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [%] | 1,25 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...55 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
---|---|
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm² |
---|