Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 88...132 / 187...264 |
Clasa de protectie | I |
Timpul maxim de intarziere la pornire [ms] | 35 |
Timp de intarziere la pornire [s] | 35 |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 10 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [%] | 1 |
Conductanta termica [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...60 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Materiale | Aluminiu |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: ...2,5 mm² |
---|