Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | 10 |
Tensiunea nominala AC [V] | 230 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 200...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) |
Protecţie la supratensiune | da; (< 34 V DC) |
Tensiune de iesire [V] | reglabil; Tensiunea de iesire conform SELV, PELV |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 5 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire maxima [A] | 4,3 |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire minima [A] | 6 |
Varful maxim de curent de iesire la tensiune de iesire maxima [A] | 5,1 |
Putere de iesire (permanenta) [W] | 120 |
Factor de putere(tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 100 |
Varf de curent la oprire (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Protectie externa intrari | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Conductanta termica [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Curent de intrare (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Pierdere de putere (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Protectie la alimentare inversa [V] | 35 |
Testat pentru scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Comportament la suprasarcină | curent de iesire constant |
Conectarea in paralel a iesirilor este posibila | nu |
Conectarea in serie a iesirilor este posibila | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Nota cu privire la temperatura ambientala |
|
|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 | |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Protectie | IP 20; (EN 60529) | |
Grad de contaminare | 2; (IEC 62103: impuritatile conductive nu sunt permise) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||
Rezistenţă la şoc |
|
Greutate [g] | 372,5 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 124 x 39 x 129 |
Materiale | PC |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
||
---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | terminale cu surub: |
---|
Diagramă bloc
|
|
---|
Caracteristica de iesire
|
|
---|
Curbă caracteristică pentru gradul de eficiență / pierdere de putere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru reducere
|
|
---|
Curba caracteristica pentru timpul de stocare
|
|
---|