Tensiunea nominala AC [V] | < 230 |
---|---|
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Gama de tensiuni de intrare AC [V] | 100...240 |
Tensiune de iesire DC [V] | 24...28 |
Clasa de protectie | I; (IEC 61140) |
Tensiune de iesire [V] | reglabil |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 2 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 2,1 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Pulsatie reziduala maxima [mV] | 50 |
Eficienta (tensiunea nominala 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88,5 |
Conductanta termica [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Timpul tampon al retelei (tensiune nominala 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 171 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Fiabilitatea semnalului DC OK | 24 V DC (30 mA) |
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...70 |
---|---|
Protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 332,4 |
---|---|
Tip montare | sina; (TH35 (EN 60715)) |
Dimensiuni [mm] | 45 x 83 x 96 |
Materiale | PC |
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | terminal cu cleme arc: ...2,5 mm² |
---|