You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. DN0512

Amplificator de comutare

DN0512

N605/110VAC/0,8A

Amplificator de comutare

DN0512

N605/110VAC/0,8A

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva
Articole alternative: DN1020 Comparație produse: DN0512 / DN1020 Ţineţi seama la alegerea articolului alternativ şi a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!
  • ce
Date electrice
Frecventa nominala AC [Hz] 47...63
Tensiune de iesire [V] reglat
Toleranta tensiune de iesire [%] 5
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] 0,8
Numar de circuite de iesire 1
Iesiri
Protecţie la scurtcircuit da
Protectie suprasarcina da
Condiţiile mediului
Temperatură de ambianţă [°C] 0...50
Protectie IP 40
Date mecanice
Materiale Material plastic
Afisaj / elemente de operare
Display
Tensiune de iesire 2 x LED, verde
Observaţii
Unitate de ambalare 1 buc.
Conectare electrică
Racord cleme: ...4 mm²