Frecventa nominala AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de iesire [V] | reglat |
Toleranta tensiune de iesire [%] | 5 |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 0,8 |
Numar de circuite de iesire | 1 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
---|---|
Protectie suprasarcina | da |
Temperatură de ambianţă [°C] | 0...50 |
---|---|
Protectie | IP 40 |
Materiale | Material plastic |
---|
Display |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | cleme: ...4 mm² |
---|