Tensiunea nominala DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Tensiune de intrare DC [V] | 18...30 | |
Clasa de protectie | III | |
Protectie la polaritate inversa | nu | |
Curent de iesire maxim la tensiune de iesire minima [A] | 4 | |
Nota despre curentul de iesire maxim [A] |
|
|
Curent de intrare(tensiune nominala 24 V DC) [A] | 16 | |
Tensiune de intrare necesara pentru comutarea iesirilor [V] | 21,4 | |
Curent de circuit inchis [mA] | 43 | |
Pierdere de putere (tensiune nominala 24 V DC) [W] | 1,8 | |
Pierdere de putere in operare circuit deschis [W] | 1 | |
Protectie la alimentare inversa [V] | 30 |
Activarea circuitului de protectie la intrare [V] | 21,4 |
---|---|
Total curent iesire [A] | 16 |
Limitare curent iesire [A] | 19,9 |
Cadere de tensiune intre intrare si iesire [mV] | 101 |
Capacitate sarcina pe iesire [mF] | 57 |
Total capacitate sarcina [mF] | 57 |
Intarzierea iesirilor la pornire [ms] | 270 |
---|---|
Timp de comutare OFF 2 x curentul nominal [s] | 1 |
Timoi de oprire in cazul unui scurt-circuit [ms] | 5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...85 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 95; (fara condensare) |
Protectie | IP 20 |
Grad de contaminare | 2 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenta la vibratii |
|
||||||||||
Rezistenţă la şoc |
|
Greutate [g] | 203 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 75 x 45 x 91 |
Materiale | PC |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | , Linii semnal: 0,25...1,5 mm² |
---|