Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 78 x 45 x 120 |
Aplicatie | Comutator valoare limită cu 2 canale pentru semnale Norm analogice |
---|
Tensiunea nominala AC [V] | 110...240 |
---|---|
Tensiunea nominala DC [V] | 27 |
Toleranta tensiune nominala [%] | < 10 |
Toleranta tensiune nominala 2 [%] | 20...10 |
Frecventa nominala AC [Hz] | 50...60 |
Consum de energie [W] | 5 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Protectie | IP 50 |
Terminale de protectie | IP 20 |
Ecranare electromagnetică |
|
---|
Greutate [g] | 0,354 |
---|---|
Carcasa | carcasa pentru montarea pe sina DIN |
Dimensiuni [mm] | 78 x 45 x 120 |
Materiale | Material plastic |
Display |
|
---|
cu doua terminale: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |